1298UOI014P80
1298UOI014P80
Prestaties
Bewegingsgeluid | Bewegend geluid goed |
---|---|
Corrosieweerstand | Roestbescherming goed |
Rolprestaties | Operationeel gedrag goed |
Verloop | Afslijting zeer goed |
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Atrittie | |
Corrosieweerstand |
Vork
Breedte | 19 mm |
---|---|
Diameter koepel | 19 mm |
Kleur | Blauw gepassiveerd |
Materiaal | Staalplaat, licht |
Vork Vorm | Recht |
Wiel
Breedte Loopvlak | 14 mm |
---|---|
Diameter | 14 mm |
Hardheid van het loopvlak (D) | 65 Shore D |
Kleur Wiel | Grafietzwart (RAL9011) |
Lager | Glijlager met tussenbus |
Loopvlak | Hard Loopvlak |
Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
Wielbreedte | 14 mm |
Wieldiameter | 14 mm |
Wielkern materiaal | Polyamide |
Bevestiging
Bevestigingstype | Ronde plaat |
---|---|
Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 20 mm |
Diameter bevestigingsgat | 2,5 mm |
Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 20 mm |
Kernkenmerken
Draagvermogen bij 3 km/u | 15 KG |
---|---|
Productnaam | Compacta |
Producttype | Bokwiel |
Standaard | EN12528 - Meubelwielen |
Statisch Draagvermogen | 30 KG |
Totaal gewicht | 0,01 KG |
Totale breedte | 19 mm |
Totale hoogte | 13,5 mm |