W
16 Berichten in deze categorie encyclopedieWasbare wielen voor gebruik bij strenge hygiënische voorschriften
Wielen die worden gebruikt onder bepaalde voorwaarden moeten wasbaar zijn. Bijvoorbeeld in ziekenhuizen en grootkeukens gelden strenge hygiënische voorschriften. Hier moeten ook de mobiele apparaten regelmatig worden schoongemaakt. Dit gebeurt meestal onder hoge druk en bij hoge temperatuur. Als wielen niet wasbaar zijn, kunnen ze roesten.
Weerstand
Bij weerstand van wielen en zwenkwielen maakt men onderscheid tussen de rol- en zwenkweerstand enerzijds en de elektrische weerstand anderzijds. Om een transportapparaat te laten bewegen en te besturen, moet er kracht worden uitgeoefend. Deze kracht wordt ook wel rol- en zwenkweerstand genoemd. De elektrische weerstand heeft daarentegen betrekking op de elektrische geleidbaarheid.
Wielbehuizing
Een wiel bestaat in feite uit drie belangrijke onderdelen: het wiel, de bevestiging en de wielbehuizing. Voor de behuizing wordt verschil gemaakt tussen varianten voor bok- en zwenkwielen. Zwenkwielbehuizingen zijn draaibaar om een verticale as en daarmee is de beweging van het wiel in beide richtingen mogelijk. Daarentegen zijn bokwielbehuizingen stijf en is slechts een bewegingsrichting mogelijk.
Wielen en zwenkwielen
Wielen en zwenkwielen zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. De functionaliteit en kwaliteit van een wiel of zwenkwiel is afhankelijk van zowel het algemene ontwerp als de individuele details. Zelfs kleine verschillen hebben invloed op de mobiliteitsoplossingen in de verschillende toepassingsgebieden. Om de efficiëntie en levensduur te maximaliseren, is het selecteren van het juiste wielsysteem daarom van groot belang. Daarom biedt TENTE als ervaren fabrikant van zwenkwielen individuele oplossingen die voldoen aan de eisen van onze klanten.
Wielen en zwenkwielen: innovaties
Het wiel draait maar door – en TENTE loopt voorop! Wij ontwikkelen altijd nieuwe wielen en zwenkwielen, om aan alle eisen te voldoen.
Wielen: Algemeen
Er is geen uitvinding die de wereld meer heeft beïnvloed dan die van wielen en zwenkwielen. Industrialisatie, globalisering en nog veel meer - zonder het wiel was deze vooruitgang niet mogelijk geweest. Maar wat zijn wielen eigenlijk?
Wiellichaam
Naast de wiellager met asmateriaal en het loopvlak vormt het wiellichaam het derde onderdeel van een wiel. De diverse modellen verschillen qua materiaal en profieltype. Beide factoren beïnvloeden de rijeigenschappen van een wiel.
Wielvergrendeling
Bij de vergrendeling van wielen wordt onderscheid gemaakt tussen een individuele vergrendeling en een centrale vergrendeling.
Winkelinrichtingsystemen – goed rollen en veilig staan
Mobile winkelinrichtingsystemen worden onder meer gebruikt in supermarkten, winkels en op luchthavens. In de supermarkt worden fruit- en groenteschappen bijvoorbeeld 's avonds in de koelruimte geschoven, in kledingzaken worden de speciale aanbiedingen gepromoot en op de luchthaven staan de populairste boeken klaar voor de ingang van de boekhandel om voor de vlucht door te bladeren. De mobiliteit en wendbaarheid van de systemen, evenals een stevige stand moeten daarbij altijd worden gegarandeerd. Daarvoor zijn speciale wielen voor winkelinrichtingsystemen noodzakelijk.