V
4 Berichten in deze categorie encyclopedieVerpleegbedden
In de verpleging zijn twee dingen heel belangrijk: veiligheid en hygiëne. Een val van een patiënt uit het verpleegbed is een groot risico dat niet volledig kan worden uitgesloten. En juist in de verpleging verspreiden bacteriën en ziektekiemen zich ongelooflijk snel. Dit stelt ook hoge eisen aan de wielen van verpleegbedden. Er moet te allen tijde gegarandeerd worden dat de wielen proper zijn; een speciaal ontwerp zorgt ook voor een verminderd risico op letsel. Ook moet gelet worden op de grote wendbaarheid van de bedden. De verplegers duwen de bedden regelmatig door smalle gangen en moeten vaak stoppen en weer verder rijden. Als de wielen moeilijk lopen, heeft dat op lange termijn gevolgen voor de gezondheid van de verzorger.
Vlucht
Wielen kunnen worden onderverdeeld in niet zwenkbare wielen die het wiel de richtingstabiliteit geven en verticaal draaibare zwenkwielen die het manoeuvreren mogelijk maken. Wendbaarheid ontstaat doordat een stuurvorkbuis via een zwenklager met de bevestigingsmateriaal van het wiel is verbonden. Tussen de assen van het wiel en de zwenklager bevindt zich een horizontale afstand - dit wordt ook wel de vlucht genoemd (F).