L
11 Berichten in deze categorie encyclopedieLoopgeluid
Bij het gebruik van transportmiddelen is een onaangenaam loopgeluid natuurlijk ongewenst. Om de stilst mogelijke TENTE wielen voor uw toepassing te vinden, moet u niet alleen rekening houden met de kwaliteit van de wielen, maar ook met de hardheid van het loopvlak en het soort vloer.
Loopvlak
Een wiel bestaat uit drie delen – de wiellager met asmateriaal, het wiellichaam en het loopvlak. Het laatstgenoemde is het deel van het wiel dat in rechtstreeks contact komt met de vloer. Het loopvlak kan worden gemaakt van verschillende materialen. Daarnaast worden verschillende bandprofielen gebruikt. De respectievelijke eigenschappen van een wiel beïnvloeden onder meer het draagvermogen, de loopkwaliteit en de rolweerstand.
Loopvlakmateriaal van wielen
Het loopvlakmateriaal dat wordt gebruikt voor wielen, beïnvloedt verschillende factoren: hoe hoog het rijcomfort is, hoe goed bestand de wielen en zwenkwielen zijn tegen verschillende temperaturen of verschillende chemische en andere invloeden en hoe ze zacht voor de vloer zijn. Daarom moet de eisen voor een toepassing precies bekend zijn om het juiste materiaal te kunnen kiezen. Het TENTE-assortiment bevat verschillende mogelijkheden om elk apparaat zo goed mogelijk uit te rusten.
Loopvlakmateriaal: Kunststof
Wielen met een loopvlak uit kunststof worden bijvoorbeeld gebruikt voor kleine meubels of in de industriële sector. Ze kunnen worden uitgerust met verschillende soorten lagers zoals glijlagers, kogellagers of rollagers, die verschillende roleigenschappen hebben en voldoen aan uiteenlopende eisen.
Loopvlakmateriaal: Massief rubber
Wielen van massief rubber worden gebruikt in vele industrietakken, bijvoorbeeld op transportapparaten in de transporttechniek en op afvalcontainers. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende Shore-hardheden en kunnen vrijwel overal worden gebruikt.
Loopvlakmateriaal: Polyamide
Wielen of zwenkwielen met een loopvlak van polyamide zijn zeer duurzaam en belastbaar. De thermoplastische kunststof onderscheidt zich door slijtvastheid en een lage slijtage. Daarnaast is het ook onbreekbaar en laat het geen sporen achter. Polyamide is bestand tegen veel agressieve middelen maar is niet bestand tegen oxidatiemiddelen, minerale zuren en zware metalen zoutoplossingen.
Loopvlakmateriaal: Polyurethaan
Een veel gebruikt materiaal voor de loopvlakken van wielen en zwenkwielen is polyurethaan (PUR). PUR beschikt over elastische eigenschappen en is zeer robuust. De robuustheid maakt het materiaal ideaal voor wielen en zwenkwielen die hoge belastingen moeten kunnen weerstaan.
Loopvlakmateriaal: rubber
Het loopvlakmateriaal heeft een grote invloed op de kwaliteit van een wiel of zwenkwiel. Het beïnvloedt de geluidsontwikkeling, de weerstand; de rij-, rol en zwenkweerstand - en het rijcomfort van het wiel of het zwenkwiel.
Loopvlakmateriaal: thermoplastische elastomeren
Thermoplastische elastomeren (TPE) verwijst naar kunststoffen die de materiaaleigenschappen van traditionele elastomeren combineren met de voordelen van thermoplasten.
Loopvlakmateriaal: Tweecomponenten - Massief rubber
Als variant op massief rubber kunnen wielen en zwenkwielen of banden ook met een loopvlak van tweecomponenten massief rubber worden gemaakt. Hierbij wordt een hard rubber gecombineerd met een zachter rubber.