A
5 Berichten in deze categorie encyclopedieAandrijfwielen
Aandrijfwielen van de transportinrichtingen worden gebruikt voor onafhankelijke voortbeweging. De kracht van een motor of van een persoon wordt via de aandrijfwielen overgebracht naar het vloeroppervlak.
Antimagnetische wielen voor MRI-apparaten
Bij MRI-scans (Magnetic Resonance Imaging) worden sterke magneetvelden en magnetische wisselstroomvelden toegepast als beeldvormingsmethode voor medische diagnostiek. Dit stelt specifieke eisen aan de apparatuur en alle componenten, evenals aan andere voorwerpen die zich in de ruimte bevinden. Wielen moeten bijvoorbeeld bepaalde eigenschappen hebben om voor het MRI-apparaat te kunnen worden gebruikt.
Apparaatwielen
Apparaatwielen zijn lichte wielen met een draagvermogen tot ca. 100 kg per wiel. Deze wielen worden hoofdzakelijk binnenshuis gebruikt, bijvoorbeeld in de medische sector of in grootkeukens. De apparaten of transportapparaten die met deze wielen zijn uitgerust, zijn onder andere medische apparaten, displaystands, opslagcontainers of bordendispensers.
Automatisch Geleide Voertuigen: AGV
De zogenaamde automatisch geleide voertuigen (AGV) zijn onbemande voertuigen die automatisch worden bestuurd door een eigen aandrijving. Ze worden gebruikt in industriële omgevingen, vooral in de logistiek, de distributie, de productie en in magazijnen. Deze zuinige en efficiënte vervoersystemen werken zelfstandig zonder menselijke inbreng en dragen bij aan een hoge winstgevendheid. Het gebruik van automatisch geleide voertuigen (AGV) zorgt voor speciale eisen aan de wielen en zwenkwielen, die de basis vormen voor de vloergebonden transportoplossingen.