Zwenklager
Wendbaarheid en flexibiliteit zijn de belangrijkste voordelen van het gebruik van bijna elk wiel. De zwenklager of tegenlager bepaalt hoe gemakkelijk en wrijvingsloos het functioneert.
Een stille loop en wendbaarheid verenigd in de zwenklager
Vlucht, wieldiameter en vooral de constructie van de tegenlager bepalen de zwenkeigenschappen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen glijlagers, wentellagers en kogellagers, waarbij de laatste nog is onderverdeeld in een enkele of dubbele kogelkrans en precisiekogellagers. Welk zwenklager wordt gebruikt, is afhankelijk van de specifieke vereisten van het wiel en de zwenkeigenschappen. Glijlagers zijn meer geschikt voor lagere belastingen, terwijl precisiekogellagers worden gebruikt voor apparaten die een zeer stille en soepele loop nodig hebben.
Welk zwenklager voor welke toepassing?
Behuizingen met glijlagers zijn bijvoorbeeld geschikt voor stoel- en meubelwielen die slechts een kleine tot gemiddelde belasting moeten kunnen weerstaan. Bij deze variant kan de bevestigingspen in de wielbehuizing of in het montagegat roteren. Wentellagers worden hoofdzakelijk gebruikt voor wielen van transportapparaten. Omdat ze door een grote lagerdiameter een hoge belasting aan kunnen, zijn ze ook geschikt voor zware belading.
Behuizingen met een enkele kogelkrans worden onder andere gebruikt voor lichte meubels en apparaatwielen, waarbij ze middelgrote, vaak stootvrije belading moeten dragen. Als bevestiging worden doordrukbevestigingen of bevestigingsplaten gebruikt. Uitvoeringen met dubbele kogelkrans kunnen echter grotere ladingen op apparaatwielen en transportapparaatwielen dragen. De dubbele kogelkrans verkleint de wrijving in de behuizing die optreedt bij kantelen en laat het systeem lichter lopen.
Wielen voor gevoelige laboratoriumapparaten en ziekenhuisbedden moeten stiller en lichter lopen. Daarom worden TENTE wielen voor deze gevoelige toepassingen uitgerust met hoogwaardige precisiekogellagers volgens DIN. Dit zwenklager overtuigt zelfs bij maximale belasting door de lichte loop en slijtvastheid.