Loopvlakmateriaal: rubber
Het loopvlakmateriaal heeft een grote invloed op de kwaliteit van een wiel of zwenkwiel. Het beïnvloedt de geluidsontwikkeling, de weerstand; de rij-, rol en zwenkweerstand - en het rijcomfort van het wiel of het zwenkwiel.
Rubberen loopvlakken beschermen over het algemeen de vloer en zijn trillingsdempend. Ze bieden een kleine zwenk- en rolweerstand, zodat het rijcomfort hoog is. Een ander voordeel is de weerstand van het materiaal tegen vele agressieve middelen. Massief rubber kan bijvoorbeeld vrijwel universeel worden gebruikt. Zelfs bij extreme temperaturen boven 200°C kunnen hittebestendige massieve rubberbanden worden gebruikt. Thermoplastisch rubber laat geen strepen achter en is geluidsarm. Dit materiaal kan echter niet worden gebruikt bij hoge temperaturen.
Ook de luchtbanden zijn gemaakt van rubber. Zelfs bij slechte bodemeigenschappen bieden ze een lage rolweerstand. Bij luchtbanden is het belangrijk om altijd de voorgeschreven bandenspanning op te volgen. Regelmatige controle van de druk zorgt ervoor dat de functionaliteit van de banden op de lange termijn wordt gegarandeerd.
Wij kunnen u helpen bij het selecteren van het beste materiaal voor de loopvlakken van uw wielen en zwenkwielen. Rubber, polyurethaan of een ander materiaal; wij vinden de oplossing om uw toepassing soepel te laten lopen!
Voordelen van een loopvlak van rubber
Rubberen loopvlakken beschermen over het algemeen de vloer en zijn trillingsdempend. Ze bieden een kleine zwenk- en rolweerstand, zodat het rijcomfort hoog is. Een ander voordeel is de weerstand van het materiaal tegen vele agressieve middelen. Massief rubber kan bijvoorbeeld vrijwel universeel worden gebruikt. Zelfs bij extreme temperaturen boven 200°C kunnen hittebestendige massieve rubberbanden worden gebruikt. Thermoplastisch rubber laat geen strepen achter en is geluidsarm. Dit materiaal kan echter niet worden gebruikt bij hoge temperaturen.
Ook de luchtbanden zijn gemaakt van rubber. Zelfs bij slechte bodemeigenschappen bieden ze een lage rolweerstand. Bij luchtbanden is het belangrijk om altijd de voorgeschreven bandenspanning op te volgen. Regelmatige controle van de druk zorgt ervoor dat de functionaliteit van de banden op de lange termijn wordt gegarandeerd.
Wij kunnen u helpen bij het selecteren van het beste materiaal voor de loopvlakken van uw wielen en zwenkwielen. Rubber, polyurethaan of een ander materiaal; wij vinden de oplossing om uw toepassing soepel te laten lopen!