Rolweerstand
Als wielen of zwenkwielen draaien, ontstaat er een kracht die tegen deze beweging ingaat. Deze staat bekend als rolweerstand. Dit is de kracht die moet worden toegepast om een apparaat gelijkmatig te laten rollen. Daarentegen is er de aanloopweerstand, dat wil zeggen de kracht die nodig is om een apparaat te bewegen wanneer het in rust is. Een ander soort weerstand is de zwenkweerstand. Dit heeft invloed op de wendbaarheid van een apparaat.
De rolweerstand van elk wiel wordt bepaald onder ideale omstandigheden. De omgeving moet gelijkmatig en vrij van obstakels en zonder vuil zijn en de temperatuur moet in een bepaald bereik liggen. De wielen worden vervolgens getest bij een snelheid van 4 km/uur en met een belasting die overeenkomt met ongeveer tweederde van het maximale draagvermogen. Door deze ideale omstandigheden zijn verschillende wielen en zwenkwielen met elkaar vergelijkbaar. Tijdens het gebruik moet er echter rekening mee worden gehouden dat de omgevingsomstandigheden in normale omstandigheden afwijken waardoor de rolweerstand verandert.
Het meten van de rolweerstand
De rolweerstand van elk wiel wordt bepaald onder ideale omstandigheden. De omgeving moet gelijkmatig en vrij van obstakels en zonder vuil zijn en de temperatuur moet in een bepaald bereik liggen. De wielen worden vervolgens getest bij een snelheid van 4 km/uur en met een belasting die overeenkomt met ongeveer tweederde van het maximale draagvermogen. Door deze ideale omstandigheden zijn verschillende wielen en zwenkwielen met elkaar vergelijkbaar. Tijdens het gebruik moet er echter rekening mee worden gehouden dat de omgevingsomstandigheden in normale omstandigheden afwijken waardoor de rolweerstand verandert.