Geleidingswielen
Geleidewielen worden vaak gebruikt in transportsystemen, machine- en installatiebouw en op vele andere gebieden. Hier kunnen ze bijvoorbeeld worden gebruikt om zware ladingen over rails te transporteren.
Met loopvlakken van polyurethaan of kunststof kunnen de wielen gemakkelijk lopen, waardoor de geleidings- en transportapparatuur gemakkelijk te bedienen is.
De geleidewielen kunnen binnen en buiten worden gebruikt, in koude, warme of vochtige omstandigheden. Ze zijn ook zeer geschikt voor dynamische belastingen.
Geleidewielen: Ontwerp en functie
Het ontwerp en de functie van een geleidewiel zijn afhankelijk van verschillende factoren. Deze omvatten het type geleiding en de goederen die worden getransporteerd. Daarom verschillen deze wielen qua wieldiameter, lagertype, lengtes, aseinden en meer. Er zijn bijvoorbeeld verticale geleidewielen die gebruikt worden voor zeer grote voorwerpen. Een andere optie zijn geleidewielen met conische draad. Deze worden vaak gebruikt voor liften.
De geleidewielen van TENTE zijn verkrijgbaar in vele uitvoeringen voor diverse toepassingen. Dankzij het hoge draagvermogen van elk wiel kunnen zelfs de zwaarste lasten gemakkelijk worden getransporteerd. Het opgegeven draagvermogen komt overeen met testomstandigheden bij een snelheid van 0,6 m/s.
Speciale wielen met elektrische geleiding en speciale afmetingen zijn ook mogelijk. Als ervaren fabrikant van wielen streven we er altijd naar om innovatieve oplossingen te ontwikkelen, ook volgens speciale specificaties. Als u een speciale oplossing op maat nodig hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen - we helpen u graag!