Meubelwielen
Meubelwielen kunnen in de woonkamer even goed gebruikt worden als op kantoor. Ze moeten, afhankelijk van de toepassing, aan verschillende eisen voldoen. De eisen zijn bijvoorbeeld afhankelijk van de ondergrond waarop de wielen worden gebruikt en van de lading die moet worden gedragen. Een andere factor is hoe vaak en in welke richting het meubilair moet worden gemanoeuvreerd. Zo worden stoelen die in alle richtingen worden verplaatst en alleen het gewicht van een persoon moeten dragen, met andere wielen uitgerust dan mobiele boekenkasten. Deze rijden meestal in een rechte lijn maar moeten honderden boeken kunnen dragen.
Voor meubels worden meestal zwenkwielen met rem of vergrendeling gebruikt. Deze hebben het voordeel dat ze zowel goed te manoeuvreren als vast te zetten zijn. Op een harde ondergrond, zoals parket of tegels, worden wielen gebruikt met zacht loopvlak. Deze beschermen de vloer. Voor zachtere vloeren zoals tapijt kan men echter ook gebruik maken van hardere loopvlakken.
Naast de functionaliteit speelt bij meubelwielen ook het uiterlijk een grote rol. De wielen moeten passen bij de meubels en de stijl van de inrichting. Daarom is er in dit segment een grote keuze aan klassieke, moderne, elegante en speelse ontwerpen.
TENTE meubelwielen combineren functie en design
TENTE meubelwielen voldoen aan alle eisen. De zwenkwielen zijn voorzien van lastafhankelijke rem, dodemansvergrendeling of wielvergrendeling. Dit zorgt voor veilig manoeuvreren en stevig staan. Om langdurig nog hogere belastingen te kunnen weerstaan, zijn er wielen in verschillende afmetingen en met een draagvermogen tot 100 kg per wiel verkrijgbaar. Daarnaast hebben we vele ontwerpen - ook voor kinderen. Sommige TENTE wielen zijn bekroond met designprijzen zoals de Red Dot Design Award of de universele design award.
Wend u bij vragen over de TENTE meubelwielen tot ons ervaren serviceteam – wij helpen u graag verder. Hebt u speciale eisen voor de wielen? Neem dan contact met ons op. In samenwerking met u, ontwikkelen wij innovatieve en op maat gemaakte mobiliteitsoplossingen!