Bevestigingen: Wielen & Zwenkwielen
De functionaliteit van een wiel of zwenkwiel is sterk afhankelijk van de optimale bevestiging. Welke bevestigingen nodig zijn, is afhankelijk van de constructie van het apparaat waarop de wielen worden bevestigd. Standaardbevestigingen zijn flensplaten, steekpennen en schroeven. Daarnaast hebben we uitbreidbare buisfittingen en bevestigingselementen met geïntegreerde vergrendelingssystemen voor apparaten met centrale vergrendeling. Bij alle bevestigingen moet er bij de montage op gelet worden dat het wiel goed op het apparaat aansluit. Alleen wanneer het apparaat op de buitenste kogelschaal rust, kunnen de wielen hun maximale capaciteit bereiken.
Afhankelijk van het apparaat en de toepassing zijn verschillende bevestigingen verkrijgbaar. Een plaatbevestiging wordt bijvoorbeeld gebruikt wanneer de transportinrichting op het punt waar het wiel wordt Rolle gemonteerd over een vlak bouwelement beschikt. In het boutgat wordt een schroef of ander bevestigingsmiddel ingebracht door de hartlijn van de draaikrans. Een andere mogelijkheid is het buisinzetstuk waarbij de steekpen in een buis wordt gestoken. Dit type bevestiging wordt echter alleen gebruikt voor zwenkwielen, voor bokwielen is het niet geschikt.
Individuele bevestigingen in bewezen TENTE kwaliteit
Met de duurzame verbindingen van TENTE kan elk wiel snel en veilig worden gemonteerd. Hebt u naast ons brede aanbod een ander soort wielbevestiging nodig? Neem contact met ons op – met onze betrouwbare en innovatieve concepten staan we ook voor de ontwikkeling van individuele oplossingen voor u klaar!