Apparaatwielen
Apparaatwielen zijn lichte wielen met een draagvermogen tot ca. 100 kg per wiel. Deze wielen worden hoofdzakelijk binnenshuis gebruikt, bijvoorbeeld in de medische sector of in grootkeukens. De apparaten of transportapparaten die met deze wielen zijn uitgerust, zijn onder andere medische apparaten, displaystands, opslagcontainers of bordendispensers.
Apparaatwielen worden gekenmerkt door een hoge mate van robuustheid met betrekking tot schadelijke omgevingsinvloeden. De apparatuur en uitrusting die met deze wielen zijn uitgerust, zijn gemakkelijk te besturen en te manoeuvreren. Ze lopen stil en hebben een lage wiel- of zwenkweerstand. Ze zijn ontworpen voor lage snelheden tot 3 km/u.
TENTE-apparaatwielen zijn beschikbaar in een aantal series, bijvoorbeeld als bokwiel in de series 1298, 2198 en 2470 met een plaatstalen behuizing en een geklonken wielas. Zwenkwielen voor apparaten zijn ook voorzien van een behuizing van plaatstaal en hebben een zwenklager met dubbele kogelkrans. De zwenkwielen zijn optioneel zonder Vergrendeling, met wielvergrendeling of met totale vergrendeling verkrijgbaar. Ze zijn verkrijgbaar in de series 1430, 1470, 1670 en 2470. Het draagvermogen van TENTE-apparaatwielen varieert van 10 kg per wiel voor zeer lichte apparaten tot 100 kg per wiel. Dit is getest in overeenstemming met de norm EN 12528 of EN 12530.
Innovatief en mobiel met TENTE
Naast het brede assortiment van TENTE streven we ook altijd naar het ontwikkelen van nieuwe en innovatieve mobiliteitsoplossingen. Als u een specifieke individuele oplossing nodig hebt of advies wilt over wielen voor apparaten, neem dan contact met ons op – wij helpen u graag.