DIN-norm
De ontwikkeling en het testen van TENTE wielen en zwenkwielen voldoet altijd aan de huidige DIN-normen die zijn opgesteld door het Europees Comité voor Normalisatie (CEN). Hieronder presenteren we kort de inhoud van de relevante normen.
DIN EN 12526
In deze norm zijn begrippen en symbolen van wielen en zwenkwielen vastgelegd. De norm definieert de bestanddelen van wielen en hun constructies en illustreert de as en inbouwmogelijkheden van een wiel. Verder is de beschrijving van het wiel en de behuizing in DIN EN 12526 inbegrepen.
DIN EN 12527
DIN EN 12527 is een norm die beschrijft hoe het testen van wielen en zwenkwielen moet worden uitgevoerd. Hierin zijn zowel testapparatuur als beproevingsmethoden vastgelegd. De norm definieert bijvoorbeeld het testen van de elektrische weerstand, de wiel- of de richtingvergrendeling, de dynamische en statische test en nog veel meer. De volgende normen specificeren de eisen voor verschillende groepen wielen en zwenkwielen.
DIN EN 12528
De norm DIN EN 12528 specificeert aan welke technische eisen, afmetingen en keuringseisen de meubelwielen moeten voldoen. Niet inbegrepen zijn wielen voor draaistoelen en andere speciale toepassingen.
DIN EN 12529
In overeenstemming met de vorige norm specificeert DIN EN 12529 de technische en testvereisten en afmetingen voor wielen die vaak worden gebruikt voor draaistoelen. Inbegrepen zijn beide wielen met en zonder reminrichting.
DIN EN 12530
In deze norm worden eisen en afmetingen gedefinieerd voor apparaatwielen of handmatig bediende wielen en zwenkwielen die in openbare gebouwen zoals hotels, restaurants, scholen of ziekenhuizen worden gebruikt.
DIN EN 12531
Voor de eisen aan en afmetingen van ziekenhuisbedwielen is de norm DIN EN 12531 van toepassing. Deze norm heeft vooral betrekking op zwenkwielen voor ziekenhuisbedden, met een wieldiameter van 100 mm of meer en met een centrale vergrendeling. Ook andere zwenkwielen met gelijke afmetingen kunnen volgens deze norm worden toegepast.
DIN EN 12532
Onder de norm DIN EN 12532 vallen transportapparaatwielen tot een snelheid van 1,1 m/s tot 4 km/uur. Niet inbegrepen in de norm zijn wielen en zwenkwielen voor meubels en bureaustoelen evenals voor apparaten, ziekenhuisbedden en aangedreven toepassingen.
DIN EN 12533
DIN EN 12533 regelt wielen en zwenkwielen voor zware ladingen, met toebehoren, voor mechanische of elektrisch aangedreven toepassingen waarvan de snelheid tussen 1,1 en 4,4 m/s en 4 en 16 km/uur ligt. Aandrijfwielen en luchtbanden zijn niet inbegrepen.
Wij beantwoorden graag uitvoerig uw eventuele vragen over de verschillende DIN-normen. Neem hiervoor contact op met ons serviceteam.