Conische kogellager
Kogellagers zijn een soort wentellagers. Hierbij worden kogels gebruikt als rolelementen tussen de buiten- en binnenring. Een subgroep van de kogellagers wordt gevormd door conische kogellagers. De uitvoering met kogellagers biedt in vergelijking met glijlagers extreem goede loopeigenschappen. De kwaliteit van een wiel hangt sterk af van het type wiellager, evenals van het zwenklager, het loopvlak en de diameter van het wiel. De keuze voor de lagers speelt een belangrijke rol. Voor een wiel dat gebruikt wordt voor zwaar transport, worden bijvoorbeeld andere eisen aan een wiellager gesteld dan voor een wiel van een ziekenhuisbed of een winkelwagentje.
De conische kogellager van TENTE wielen is, in tegenstelling tot andere wiellagers, demonteerbaar. Hierdoor kan, indien nodig, een vervanging worden uitgevoerd, die de continue functionaliteit garandeert. Bovendien is het mogelijk om de conische kogellager af te stellen als door natuurlijke slijtage axiale en radiale speling op de wiellager ontstaat. Om de speling van de lager aan te passen, kan de asschroef worden aangedraaid.
Het team van TENTE adviseert u graag over de wielen en zwenkwielen
Welke wiellager het beste geschikt is voor uw toepassing, hangt onder andere af van welke lasten moeten worden ondersteund en hoe hoog de gebruiksduur en de -snelheid is. In onze onlineshop kunt u filteren op wielen met de gewenste wiellagers zodat u direct alle geschikte producten te zien krijgt.
Als u vragen hebt over de conische kogellager of een ander soort wiellagers, neem dan contact met ons - onze ervaren medewerkers adviseren u graag uitvoerig.