Schoonmaakwagen
In keukens, kantines, restaurants of ziekenhuizen en hotels is het elke dag erg druk. De netheid en properheid van de ruimtes moet gegarandeerd worden, dat betekent hoge eisen en belasting voor het schoonmaakpersoneel. Een schoonmaakwagen is de ideale oplossing om snel en zo praktisch mogelijk de ruimtes proper te houden. In de schoonmaakwagen kunnen alle schoonmaakspullen worden ondergebracht, zodat ze gemakkelijk kunnen worden verplaatst. De vereisten verschillen: Soms wordt de wagen door lange gangen gemanoeuvreerd en soms heen en weer geschoven in kleine ruimtes. De wielen van de schoonmaakwagen moeten dus wendbaar zijn en gemakkelijk lopen.
Als er wielen van een slechtere kwaliteit gebruikt worden voor schoonmaakwagens, dan heeft dit verschillende gevolgen. De krachtinspanning voor het reinigen is veel groter, de belasting voor de gezondheid stijgt en bovendien vermindert de efficiëntie en de winstgevendheid omdat de werkprocedures langer duren. Hoogwaardige zwenkwielen met een stabiele plaatstalen behuizing en een precisiekogellager bieden veel rijcomfort en zorgen voor gemakkelijk manoeuvreren. Voor gevoelige gebieden met hoge hygiëne-eisen, vooral in ziekenhuizen en keukens, is een afdekkap ideaal. Deze houdt stof en vuil weg van het wiel. Dit bevordert de hygiëne en maakt het wiel tegelijkertijd duurzamer.
TENTE 2477 met PJP-wiel voor schoonmaakwagen
De innovatieve TENTE 2477-zwenkwielen met PJP-wiel voldoen aan de eisen die aan een schoonmaakwagen worden gesteld. Ze laten geen sporen achter en beschermen de vloer. Dit komt door het loopvlak van hoogwaardig TENTEprene, een thermoplastisch rubber. De wielen zijn gemakkelijk te reinigen en overtuigen door een geluidsarme werking. TENTE 2477-wielen zijn ook verkrijgbaar als RVS-uitvoering.
Bij vragen over de wielen voor de schoonmaakwagen adviseren wij u graag. Wij ontwikkelen ook individuele speciale oplossingen voor u - neem contact met ons op!