Intralogistiek
Tegen welke belasting een transportapparaat of een machine bestand is, is onder meer afhankelijk van het draagvermogen van de wielen en zwenkwielen. Daarom moet deze eigenschap worden overwogen bij aanschaf.
Om te bepalen welk draagvermogen een apparaat nodig heeft, moeten bepaalde factoren bekend zijn: enerzijds het eigengewicht van het apparaat en het maximale gewicht van de lading en anderzijds het aantal gebruikte wielen en zwenkwielen. Om er zeker van te zijn dat de wielen langdurig bestand zijn tegen de belastingen, wordt bij de berekening van het totale aantal wielen een wiel afgetrokken. Hierdoor wordt rekening gehouden met het feit dat het gewicht niet altijd gelijkmatig verdeeld is op ongelijke vloeren.
De bepaling van het draagvermogen van de afzonderlijke wielen en zwenkwielen vindt plaats onder ideale omstandigheden, dus op een vlakke vloer, een voorafbepaalde temperatuur van ongeveer 15 tot 28°C, bij rechtdoor lopen op loopsnelheid. Omdat de reële omstandigheden hier meestal van afwijken, moet een extra veiligheidsfactor in aanmerking worden genomen. Hoe meer de omstandigheden in de praktijk verschillen van de testomgeving, hoe groter de veiligheidsfactor.
Dynamisch en statisch draagvermogen
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen dynamisch en statisch draagvermogen. Terwijl de dynamische beschrijving beschrijft welke belading een wiel tijdens beweging kan dragen, verwijst het statisch draagvermogen naar de rusttoestand. Het dynamisch draagvermogen is relevant voor transportapparaten en mobiele machines en dergelijke wielen en zwenkwielen staan wij graag tot uw beschikking. Neem contact op met ons ervaren serviceteam!