Zeta
4688TOP160P63
Kernkenmerken
Productnaam | Zeta |
---|---|
Toepassingen | Automobiel, IJzerwarenhandelaar, Industriële verbruiker, Luchtvaart, Machines en werkplaatsapparatuur, Oplossingen voor zwaar transport |
Producttype | Bokwiel |
Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
Draagvermogen bij 3 km/u | 800 KG |
Draagvermogen bij 4 km/u | 800 KG |
Draagvermogen bij 6 km/u | 640 KG |
Statisch Draagvermogen | 1600 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -30 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
Totale hoogte | 200 mm |
Totale breedte | 117 mm |
Totaal gewicht | 2,19 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Vork
Materiaal | Staalplaat, zeer zwaar |
---|---|
Vork Vorm | Breed, versterkt |
Kleur | Blauw gepassiveerd |
Wiel
Wielkern materiaal | Polyamide, zwaar |
---|---|
Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
Lager | Precisiekogellagers |
Kleur Wiel | Natural white |
Loopvlak | Hard Loopvlak |
Wieldiameter | 160 mm |
Breedte Loopvlak | 50 mm |
Wielbreedte | 50 mm |
Hardheid van het loopvlak (D) | 75 Shore D |
Bevestiging
Bevestigingstype | Rechthoekige plaat |
---|---|
Lengte plaat | 137 mm |
Breedte plaat | 117 mm |
Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm |
Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 80 mm |
Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm |
Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 105 mm |
Diameter bevestigingsgat | 11 mm |