Zeta
4681IEP200P63
Kernkenmerken
Productnaam | Zeta |
---|---|
Toepassingen | Automobiel, IJzerwarenhandelaar, Industriële verbruiker, Luchtvaart, Machines en werkplaatsapparatuur, Oplossingen voor zwaar transport |
Producttype | Zwenkwiel met richtingsvastzetter |
Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
Draagvermogen bij 3 km/u | 600 KG |
Draagvermogen bij 4 km/u | 600 KG |
Draagvermogen bij 6 km/u | 480 KG |
Statisch Draagvermogen | 1200 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C |
Totale hoogte | 240 mm |
Totale breedte | 96 mm |
Totaal gewicht | 3,97 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Vork
Materiaal | Staalplaat, zeer zwaar |
---|---|
Vork Vorm | Breed, versterkt |
Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij |
Kleur | Blauw gepassiveerd |
Offset | 55 mm |
Uitzwenking | 230 mm |
Diameter koepel | 96 mm |
Wiel
Wielkern materiaal | Aluminium |
---|---|
Materiaal loopvlak | Elastische band, zwart, gevulkaniseerd |
Lager | Precisiekogellagers |
Kleur Wiel | Jet black (vergelijkbaar RAL9005) |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wieldiameter | 200 mm |
Breedte Loopvlak | 50 mm |
Wielbreedte | 50 mm |
Hardheid van het loopvlak (A) | 67 Shore A |
Bevestiging
Bevestigingstype | Rechthoekige plaat |
---|---|
Lengte plaat | 137 mm |
Breedte plaat | 105 mm |
Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm |
Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 80 mm |
Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm |
Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 105 mm |
Diameter bevestigingsgat | 11 mm |