Zeta stainless
8671TOO125P63
Prestaties
Bewegingsgeluid | Bewegend geluid goed |
---|---|
Corrosieweerstand | Roestbescherming uitstekend |
Rolprestaties | Operationeel gedrag goed |
Verloop | Afslijting uitstekend |
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Atrittie | |
Corrosieweerstand |
Vork
Breedte | 96 mm |
---|---|
Diameter koepel | 96 mm |
Materiaal | Roestvrij staal, zwaar |
Offset | 55 mm |
Uitzwenking | 240 mm |
Vork Vorm | Breed, versterkt |
Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
Zwenk radius | 120 mm |
Wiel
Breedte Loopvlak | 50 mm |
---|---|
Diameter | 125 mm |
Hardheid van het loopvlak (D) | 75 Shore D |
Lager | Glijlager |
Loopvlak | Hard Loopvlak |
Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
Wielbreedte | 50 mm |
Wieldiameter | 125 mm |
Wielkern materiaal | Polyamide, zwaar |
Bevestiging
Bevestigingstype | Rechthoekige plaat |
---|---|
Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 105 mm |
Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 74 mm |
Breedte plaat | 105 mm |
Diameter bevestigingsgat | 11 mm |
Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 80 mm |
Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 74 mm |
Lengte plaat | 137 mm |
Kernkenmerken
Draagvermogen bij 3 km/u | 700 KG |
---|---|
Draagvermogen bij 6 km/u | 560 KG |
Productnaam | Zeta stainless |
Producttype | Zwenkwiel met richtingsvastzetter |
Standaard | EN12533 - Zwaarlast wielen |
Statisch Draagvermogen | 1400 KG |
Totaal gewicht | 2,74 KG |
Totale breedte | 96 mm |
Totale hoogte | 164 mm |