Zeta reverse
468BTOO125P63 180°
Kernkenmerken
Productnaam | Zeta reverse |
---|---|
Producttype | Zwenkwiel met dubbele rem en een veergeladen richtingsvastzetter |
Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
Draagvermogen bij 3 km/u | 700 KG |
Draagvermogen bij 4 km/u | 700 KG |
Draagvermogen bij 6 km/u | 560 KG |
Statisch Draagvermogen | 1400 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
Totale hoogte | 164 mm |
Totaal gewicht | 2,85 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Vork
Materiaal | Staalplaat, zeer zwaar |
---|---|
Vork Vorm | Breed, versterkt |
Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij |
Offset | 60 mm |
Uitzwenking | 360 mm |
Wiel
Wielkern materiaal | Polyamide, zwaar |
---|---|
Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
Lager | Glijlager |
Loopvlak | Hard Loopvlak |
Wieldiameter | 125 mm |
Breedte Loopvlak | 50 mm |
Hardheid van het loopvlak (D) | 75 Shore D |
Bevestiging
Bevestigingstype | Rechthoekige plaat |
---|---|
Lengte plaat | 137 mm |
Breedte plaat | 105 mm |
Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 105 mm |
Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm |
Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 80 mm |
Diameter bevestigingsgat | 11 mm |