Ziekenhuizen staan vaak vol met apparatuur met te veel knoppen en hendels om te bedienen. Een ongeorganiseerde bediening veroorzaakt dubbele of drievoudige controle om te zien of alles goed is ingesteld.
Dit geldt natuurlijk ook voor zwenkwielen. Hoe vaak moet het personeel niet opnieuw controleren of het wiel al dan niet vergrendeld is? Dat is tijdverlies, want die tijd hadden ze efficiënter kunnen gebruiken om hun patiënten te behandelen.
Maar hoe kunnen deze inefficiënte tijdverspillers worden vermeden?
Door gebruik te maken van wielen met elektrische vergrendelingssystemen voor slimme wielen bieden slimme oplossingen voor uw product.


Onze oplossingen voor u
Bij TENTE begrijpen we deze ongelukkige situatie en daarom hebben we Linea e-lock ontworpen - het wiel met een elektrisch vergrendelingssysteem. Dit wiel met elektrisch vergrendelsysteem bevordert de efficiëntie en ergonomie van uw personeel. In plaats van met de voet te moeten zoeken naar moeilijk bereikbare pedalen, kan het wiel met één druk op de knop worden geactiveerd of vergrendeld.
Onze Linea e-lock kan digitaal worden aangestuurd. Op die manier kan het wiel worden geïntegreerd in elke vorm van digitale workflow. Dit systeem bestaat uit een richting- en totaalvergrendelingsmechanisme met een elektronische activering. Dit biedt de mogelijkheid om medische hulpmiddelen te bouwen die geen pedalen nodig hebben. U heeft tevens de mogelijkheid tot automatische vergrendeling.
Maar er is meer dan dat. Onze Linea e-slot biedt u ook extra voordelen:
- Tijdsbesparing: Meer tijd voor actieve behandeling van patiënten, want één druk op de knop is voldoende.
- Ergonomisch werken: Geen onnodige of schadelijke bewegingen zoals bukken of werken met de voet.
- Efficiëntie: Minder stresspotentieel voor het personeel dankzij de intuïtieve en eenvoudige bediening van het wiel met een elektrisch vergrendelingssysteem.
- Meer comfort voor de patiënt: Geruisloos gebrujk dankzij het elektrische vergrendelingssysteem van de Linea e-lock.
- Flexibiliteit: Snelle en eenvoudige integratie in uw individuele workflows en uw bestaande systemen.
- Gepersonaliseerd ontwerp: Aanpassing en kleurstelling conform uw wensen.
Heeft u al een duidelijk beeld voor ogen van waar en hoe u Linea e-lock kunt integreren in uw eigen apparaten? Of heeft u meer informatie of inspiratie nodig? Nehmen zij contact op met TENTE. Vul daarvoor in een paar stappen het onderstaande contactformulier in en een van onze experts neemt graag contact met u op.


Waarom juist u wielen met elektrische vergrendeling nodig heeft?
Door de demografische veranderingen worden zorginstellingen en ziekenhuizen met steeds meer nieuwe uitdagingen geconfronteerd. De levensverwachting neemt toe en daarmee ook het aantal medische onderzoeken. Het tekort aan geschoold personeel kan snel leiden tot stressvolle momenten voor het personeel. Het is eenvoudig om "kleine dingen" uit het oog te verliezen, zoals of het wiel vergrendeld is of niet.
Het wiel met elektrisch vergrendelingssysteem Linea e-lock helpt het personeel om een beter overzicht te krijgen en om met een snelle blik op de monitor te bepalen of het wiel vergrendeld of ontgrendeld is.
Welke eigenschappen hebben wielen met een elektrisch blokkeersysteem van TENTE?
Wielen met een elektrisch blokkeersysteem van TENTE worden gekenmerkt door veiligheid, eenvoudige bediening, verbeterde ergonomie en financiële voordelen.
Het veiligheidsaspect van wielen met een elektrisch blokkeersysteem wordt voornamelijk gekenmerkt door goed zichtbare blokkeerposities. Deze kunnen individueel worden ingesteld. De vergrendelingsstatus kan bijvoorbeeld als lichtsignaal worden weergegeven, zodat zorgverleners onmiddellijk kunnen zien of de wielen in de juiste positie zijn vergrendeld. De digitale bediening van het wiel met een elektrisch vergrendelingssysteem maakt het vergrendelen eenvoudig en intuïtief. Een enkele druk op de knop is voldoende om de rem van het wiel te vergrendelen of te ontgrendelen.
De ergonomie wordt verbeterd doordat het personeel niet met de voeten naar pedalen hoeft te reiken of zelfs hoeft te bukken om de wielen te vergrendelen. De vergrendeling van de wielen met een elektrisch blokkeersysteem gebeurt zonder gevaar voor letsel en zonder krachtsinspanning. Aangezien het vergrendelingssysteem is uitgerust met lichte elektrische kabels, zijn er geen omvangrijke en zware hendels op de apparatuur nodig. Dit maakt de toepassing uiterst licht en maakt het mogelijk het patiëntenbed of de apparatuur met gemak te verschuiven. Bovendien kan Linea e-lock zonder enige beperking in bedden of apparaten worden geïntegreerd. Het wiel kan worden aangepast en ingesteld conform de wensen van productontwerpers.
De financiële voordelen van wielen met een elektrisch blokkeersysteem worden vooral bereikt door een verbeterde ergonomie, zoals hierboven reeds vermeld. Immers, als de ergonomie van het personeel wordt verbeterd, zal er waarschijnlijk minder ziekte gerelateerd uitval optreden. In tijden van demografische veranderingen en een tekort aan verplegend personeel, kan de afwezigheid van verplegend personeel een ramp zijn. Door de ergonomie te verbeteren, kan aanzienlijk worden bespaard op de vervolgkosten.
Wij zijn volledig overtuigd van ons wiel met een elektrisch vergrendelingssysteem Linea e-lock. Indien u meer informatie wenst over deze productiviteitsverhoger, neem dan contact op met onze experts via bovenstaand contactformulier. Wij zullen u met plezier adviseren!