Komt deze werksituatie u bekend voor? U verplaatst een mobiliteitshulpmiddel, stopt even en laat de hendel los. Juist op dat moment vergeet u de remmen te activeren - en de wielen blijven gewoon bewegen.
Om de wielen te stoppen, moet u de remmen activeren. Vooral in stressvolle situaties kan dit tijd kosten, maar het niet activeren van de remmen kan leiden tot een gevaar voor mens en apparatuur.
Waarom heeft u wielen met een veiligheidsfunctie nodig?
Wielen met een veiligheidsfunctie zorgen ervoor dat het wiel automatisch wordt vergrendeld en alleen kan bewegen wanneer de betreffende hendel met de hand wordt geactiveerd. Zolang de hendel wordt geactiveerd, kunnen de wielen worden bewogen.
Blijft de hendel onaangeroerd, dan wordt het wiel automatisch vergrendeld. Dit systeem zorgt voor een veilige stand en sluit zo onbedoelde bewegingen uit. In vaktermen spreekt men ook wel van zwenkwielen met dodemansrem.
Daarom ontwikkelen wij bij TENTE wielen met een veiligheidsfunctie.


Onze oplossingen voor u
Onze zwenkwielen met veiligheidsfunctie kunnen in een groot aantal sectoren worden ingezet. Overal waar u mensen of goederen moet vervoeren, moet arbeidsveiligheid uw hoogste prioriteit zijn. Misschien werkt u in de industrie, de medische sector, of produceert u zelf mobiliteitsproducten en hebt u wielen met veiligheidsfunctie nodig?
Geen probleem. Wij hebben de juiste mobiliteitsoplossing, want onze wielen met veiligheidsfunctie zijn ideaal voor alle toepassingsgebieden waar een verminderd risico op letsel vereist is. Daartoe behoren o.a. medische apparatuur, school- of kantoormeubelwielen met veiligheidsfunctie, meubilair in schepen of treinen, bagagekarren en transportwagens met middelzware tot zware belasting.
Uw voordelen met onze wielen met veiligheidsfunctie
- Verhoogde veiligheid tijdens het vervoer van personen of zware lasten.
- Meer veiligheid en gezondheid op het werk.
- Verhoogde efficiëntie omdat de wielen met veiligheidsfunctie niet met de voet hoeven te worden vergrendeld.
- Voldoen aan al uw dagelijkse transportbehoeften in uw instelling.
- U kunt onze zwenkwielen met veiligheidsfunctie in alle sectoren gebruiken.
- Het systeem is in het wiel geïntegreerd en daardoor beschermd tegen omgevingsinvloeden zoals stof, spatwater en vuil.
Als u wilt genieten van deze voordelen met onze wielen met veiligheidsfunctie, bent u van harte welkom om contact op te nemen onze experts. Vul in een paar stappen het onderstaande contactformulier in en wij vinden - samen met onze expert - een gezamenlijke en veilige oplossing voor u.


Op welke terreinen is het dodemansremsysteem ingebouwd?
Dit type wiel met dodemansremsysteem kennen we van bagagekarretjes op luchthavens. Bij dit type wiel met dodemansrem wordt het wiel alleen geactiveerd wanneer de daarvoor bestemde hendel wordt ingedrukt. Met andere woorden, het wagentje kan alleen rijden wanneer de duwbeugel wordt ingedrukt, omdat daardoor de rem wordt gelost. De wielen met dodemansrem blokkeren onmiddellijk bij het loslaten en zorgen zo voor een veilige vergrendeling van de wielen en zwenkwielen. Dit voorkomt dat wagens wegrollen als gevolg van een moment van onachtzaamheid.
Andere wagens die zijn uitgerust met zwenkwielen met dodemansrem werken op dezelfde manier. Zodra de duwbeugel wordt ingedrukt, wordt de rem automatisch gelost. Zodra de duwbeugel wordt losgelaten, sluit de rem op de zwenkwielen automatisch en komt de wagen onmiddellijk tot stilstand.
Door een wiel met dodemansrem te gebruiken, heeft de gebruiker altijd de controle over het wiel. Zelfs als de gebruiker vergeet het wiel te blokkeren, zal dit niet leiden tot een gevaarlijke beweging van het wiel, omdat het standaard is geblokkeerd. Dit is bijzonder belangrijk voor de veiligheid van personen. Het zwenkwiel met dodemansrem leidt dus tot een verhoogde arbeidsveiligheid voor mens en materieel.