Supratech
PJO125x32-Ø12
Kernkenmerken
Productnaam | Supratech |
---|---|
Toepassingen | Catering, Professioneel meubilair, Winkelkar |
Producttype | Wiel |
Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
Draagvermogen bij 3 km/u | 100 KG |
Statisch Draagvermogen | 200 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
Totaal gewicht | 0,2 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Wiel
Wielkern materiaal | Polypropyleen |
---|---|
Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber |
Lager | Glijlager |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wieldiameter | 125 mm |
Breedte Loopvlak | 32 mm |
Asgatdiameter | 12,3 mm |
Naaflengte | 34,9 mm |
Hardheid van het loopvlak (A) | 87 Shore A |