Supratech
PJO075x25-Ø8
Kernkenmerken
Productnaam | Supratech |
---|---|
Toepassingen | Catering, Professioneel meubilair, Winkelkar |
Producttype | Wiel |
Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
Draagvermogen bij 3 km/u | 75 KG |
Statisch Draagvermogen | 150 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
Totaal gewicht | 0,06 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Wiel
Wielkern materiaal | Polypropyleen |
---|---|
Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber |
Lager | Glijlager |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wieldiameter | 75 mm |
Breedte Loopvlak | 25 mm |
Asgatdiameter | 8 mm |
Naaflengte | 26,5 mm |
Hardheid van het loopvlak (A) | 87 Shore A |