Puretech
PVR160x40-Ø20
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
Wielkern materiaal | Polypropyleen |
---|---|
Materiaal loopvlak | Massief rubber, zwart |
Lager | Rollager |
Kleur Wiel | Grafietzwart (RAL9011) |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wieldiameter | 160 mm |
Breedte Loopvlak | 40 mm |
Asgatdiameter | 20 mm |
Naaflengte | 58 mm |
Wielbreedte | 40 mm |
Hardheid van het loopvlak (A) | 80 Shore A |
Kernkenmerken
Productnaam | Puretech |
---|---|
Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
Draagvermogen bij 3 km/u | 135 KG |
Draagvermogen bij 4 km/u | 135 KG |
Statisch Draagvermogen | 270 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
Totaal gewicht | 0,84 KG |