Puretech
PIR100x35-Ø12 HL44,4
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Kernkenmerken
Productnaam | Puretech |
---|---|
Toepassingen | IJzerwarenhandelaar, Industriële verbruiker |
Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
Draagvermogen bij 3 km/u | 75 KG |
Draagvermogen bij 4 km/u | 75 KG |
Statisch Draagvermogen | 150 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
Totaal gewicht | 0,28 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Wiel
Wielkern materiaal | Polypropyleen |
---|---|
Materiaal loopvlak | Massief rubber, niet-markerend |
Lager | Rollager |
Kleur Wiel | Grafietzwart (RAL9011) |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wieldiameter | 100 mm |
Breedte Loopvlak | 35 mm |
Asgatdiameter | 12 mm |
Naaflengte | 44,4 mm |
Wielbreedte | 35 mm |
Hardheid van het loopvlak (A) | 80 Shore A |