Puretech
DYK100x32-Ø8
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Wiel
Wielkern materiaal | Staalplaat |
---|---|
Materiaal loopvlak | Massief rubber, zwart, elektrisch geleidend |
Lager | Konuskogellager |
Kleur Wiel | Blauw gepassiveerd |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wieldiameter | 100 mm |
Breedte Loopvlak | 32 mm |
Asgatdiameter | 8 mm |
Naaflengte | 36 mm |
Wielbreedte | 32 mm |
Hardheid van het loopvlak (A) | 80 Shore A |
Kernkenmerken
Productnaam | Puretech |
---|---|
Speciale functies | Elektrisch geleidend |
Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
Draagvermogen bij 3 km/u | 80 KG |
Statisch Draagvermogen | 160 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C |
Totaal gewicht | 0,46 KG |