Werken in een zorg- en ziekenhuisomgeving kan zeer veeleisend zijn. Medische apparatuur zoals ziekenhuisbedden moeten voortdurend worden gestopt, geduwd en vergrendeld. Bij sommige vergrendelingen van wielen moet het personeel zelfs met de voet zoeken naar de hendel om de vergrendeling te activeren. Meestal moeten twee tot vier wielen na elkaar worden vergrendeld.
Dit kost enorm veel tijd en vermindert de efficiëntie. Het tijdverlies leidt al snel tot meer stress om de verloren tijd in te halen. Verhoogde stress kan op zijn beurt snel leiden tot slordige fouten waarbij bijvoorbeeld nog te vergrendelen wielen over het hoofd worden gezien of vergeten. Dit kan leiden tot een sterke risicofactor voor het verplegend personeel en de patiënten.
Minder druk voor het personeel dankzij centrale vergrendeling
Bij TENTE bieden we een breed scala aan oplossingen die het werk van ziekenhuispersoneel eenvoudiger en veiliger kunnen maken met onze bekroonde centrale vergrendeling.
We weten dat centrale vergrendeling cruciaal is voor het ziekenhuispersoneel, omdat het ziekenhuisbedden en andere medische trolleys veilig en efficiënt kan vergrendelen en ontgrendelen. Het biedt ook een niveau van stabiliteit en veiligheid voor patiënten, zodat hun ziekenhuisbedden en andere medische apparatuur niet onverwacht kunnen verschuiven. Bovendien vermindert centrale vergrendeling de kans op ongelukken en verwondingen, waardoor de veiligheid op de werkplek uiteindelijk toeneemt.


Onze oplossingen voor u
Dankzij onze lange ervaring op de medische markt en ons grote portfolio kunnen wij u oplossingen bieden die passen bij uw individuele behoeften voor uw medische omgeving. Wij bieden verschillende soorten centrale vergrendelingssystemen in ons productassortiment. Met onze Integral, Integral twin en Linea bieden wij wielen aan die een mechanische vergrendeling via zeskantstangen mogelijk maken. Met onze Linea safety bieden wij wielen aan die vergrendeling via bowdenkabels mogelijk maken. Bovendien bieden wij in ons assortiment elektrische centrale vergrendeling aan met onze Linea e-lock. Heeft u vragen of wilt u stalen van deze wielen en vergrendelingssystemen ontvangen, neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier.
Uw voordelen van centrale vergrendeling met TENTE wielen
- Centrale vergrendeling om het ziekenhuispersoneel te ontlasten
- Stille en eenvoudige vergrendeling om patiënten te ontlasten
- Breed assortiment wielen met verschillende opties voor centrale vergrendeling
- Mechanische en elektrische centrale vergrendeling
- Wasbare en elektrisch geleidende opties beschikbaar
Als u het moe bent om te worstelen met ziekenhuisbedden en medische karren die niet voorzien zijn van centrale vergrendeling, dan zijn onze wielen de perfecte oplossing. U hoeft geen tijd of energie meer te verspillen aan het worstelen met ongemonteerde apparaten - upgrade vandaag nog naar onze wielen en ervaar zelf het verschil. Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier voor meer informatie en om te beginnen!


Hoe werkt de centrale vergrendeling?
De centrale vergrendeling blokkeert meerdere wielen tegelijk en beveiligt zo het transportmiddel effectief tegen wegrollen of verschuiven. In tegenstelling tot de individuele vergrendeling wordt dit systeem aan minstens twee wielen gekoppeld en kan het ook direct op alle wielen worden geactiveerd.
Welke gebieden hebben centrale vergrendeling nodig?
Dit type vergrendeling is nuttig voor alle toepassingsgebieden waar apparatuur voortdurend moet worden verplaatst en weer geparkeerd worden. Centrale vergrendeling is vooral aan te bevelen in de ziekenhuissector, omdat ziekenhuispersoneel ziekenhuisbedden en medische apparatuur van de éne naar de andere ruimte moet verplaatsen. Maar ook in de industriële sector wordt centrale vergrendeling sterk aanbevolen, omdat ook hier de ergonomische belasting van het personeel sterk kan worden verminderd.
Wanneer wordt centrale vergrendeling aanbevolen?
Al met al wordt centrale vergrendeling aanbevolen wanneer het nodig is om de veiligheid van de apparatuur te waarborgen. Tegelijkertijd wordt een snelle, gemakkelijke en betrouwbare bediening gegeven.