Omikron
9258STP300P65
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Vork
Materiaal | Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar |
---|---|
Vork Vorm | Recht |
Wiel
Wielkern materiaal | Staalplaat, zwaar |
---|---|
Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gegoten |
Lager | Precisiekogellagers |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wieldiameter | 300 mm |
Breedte Loopvlak | 100 mm |
Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A |
Bevestiging
Bevestigingstype | Rechthoekige plaat |
---|---|
Lengte plaat | 200 mm |
Breedte plaat | 160 mm |
Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 160 mm |
Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 120 mm |
Diameter bevestigingsgat | 15 mm |
Kernkenmerken
Productnaam | Omikron |
---|---|
Producttype | Bokwiel |
Standaard | EN12533 - Zwaarlast wielen |
Draagvermogen bij 3 km/u | 2600 KG |
Draagvermogen bij 4 km/u | 3120 KG |
Draagvermogen bij 6 km/u | 2600 KG |
Statisch Draagvermogen | 5200 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
Totale hoogte | 370 mm |
Totaal gewicht | 31,15 KG |