Omikron twin
9958FTP300P68
Kernkenmerken
Productnaam | Omikron twin |
---|---|
Toepassingen | Luchtvaart, Oplossingen voor zwaar transport |
Producttype | Bokwiel |
Standaard | vergelijkbare EN12533 - Zwaarlast wielen |
Draagvermogen bij 3 km/u | 4000 KG |
Draagvermogen bij 4 km/u | 4000 KG |
Draagvermogen bij 6 km/u | 4000 KG |
Statisch Draagvermogen | 8000 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
Totale hoogte | 415 mm |
Totale breedte | 272 mm |
Totaal gewicht | 50,15 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Vork
Materiaal | Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar |
---|---|
Vork Vorm | Dubbele vorkwiel |
Kleur | Transparante Coating, Transparante Coating |
Diameter koepel | 235 mm |
Wiel
Wielkern materiaal | Gieten |
---|---|
Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gegoten |
Lager | Precisiekogellagers |
Kleur loopvlak | Honinggeel (RAL1005), Honinggeel (RAL1005) |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wieldiameter | 300 mm |
Breedte Loopvlak | 80 mm |
Wielbreedte | 80 mm |
Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A |
Hardheid van het loopvlak (D) | 42 Shore D |
Bevestiging
Bevestigingstype | Rechthoekige plaat |
---|---|
Lengte plaat | 270 mm |
Breedte plaat | 250 mm |
Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 210 mm |
Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 230 mm |
Diameter bevestigingsgat | 17 mm |