Novatech
STP500x150-Ø50 HL160
Kernkenmerken
Productnaam | Novatech |
---|---|
Toepassingen | Automobiel, Autonome mobiele robots, IJzerwarenhandelaar, Industriële verbruiker, Luchtvaart, Oplossingen voor opslag, Oplossingen voor zwaar transport |
Standaard | EN12533 - Zwaarlast wielen |
Draagvermogen bij 3 km/u | 5300 KG |
Draagvermogen bij 4 km/u | 6360 KG |
Draagvermogen bij 6 km/u | 5300 KG |
Statisch Draagvermogen | 10600 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
Totaal gewicht | 62,35 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Wiel
Wielkern materiaal | Staalplaat, zwaar |
---|---|
Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gegoten |
Lager | Precisiekogellagers |
Kleur Wiel | Honinggeel (RAL1005) |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wieldiameter | 500 mm |
Breedte Loopvlak | 150 mm |
Asgatdiameter | 50 mm |
Naaflengte | 160 mm |
Wielbreedte | 150 mm |
Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A |
Hardheid van het loopvlak (D) | 42 Shore D |