Novatech
ITP100x50-Ø20 flat
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Wiel
Wielkern materiaal | Aluminium |
---|---|
Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gegoten |
Lager | Precisiekogellagers |
Kleur Wiel | Honinggeel (RAL1005) |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wieldiameter | 100 mm |
Breedte Loopvlak | 50 mm |
Asgatdiameter | 20 mm |
Naaflengte | 60 mm |
Wielbreedte | 50 mm |
Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A |
Hardheid van het loopvlak (D) | 42 Shore D |
Kernkenmerken
Productnaam | Novatech |
---|---|
Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
Draagvermogen bij 3 km/u | 540 KG |
Draagvermogen bij 4 km/u | 540 KG |
Draagvermogen bij 6 km/u | 430 KG |
Statisch Draagvermogen | 1080 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
Totaal gewicht | 0,62 KG |