Novatech
ITP 100x40-Ø12 HL45 incl. A-set
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Kernkenmerken
Productnaam | Novatech |
---|---|
Toepassingen | Automobiel, Autonome mobiele robots, IJzerwarenhandelaar, Industriële verbruiker, Luchtvaart, Oplossingen voor opslag, Oplossingen voor zwaar transport |
Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
Draagvermogen bij 3 km/u | 300 KG |
Draagvermogen bij 4 km/u | 300 KG |
Draagvermogen bij 6 km/u | 240 KG |
Statisch Draagvermogen | 600 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
Totaal gewicht | 0,5 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Wiel
Wielkern materiaal | Aluminium |
---|---|
Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gegoten |
Lager | Precisiekogellagers |
Kleur Wiel | Honinggeel (RAL1005) |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wieldiameter | 100 mm |
Breedte Loopvlak | 40 mm |
Asgatdiameter | 8 mm |
Naaflengte | 45 mm |
Wielbreedte | 40 mm |
Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A |
Hardheid van het loopvlak (D) | 42 Shore D |