Novatech
FTP250x80-Ø25 HL92
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Wiel
Wielkern materiaal | Gieten |
---|---|
Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gegoten |
Lager | Precisiekogellagers |
Kleur Wiel | Honinggeel (RAL1005) |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wieldiameter | 250 mm |
Breedte Loopvlak | 80 mm |
Asgatdiameter | 25 mm |
Naaflengte | 92 mm |
Wielbreedte | 80 mm |
Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A |
Hardheid van het loopvlak (D) | 42 Shore D |
Kernkenmerken
Productnaam | Novatech |
---|---|
Standaard | EN12533 - Zwaarlast wielen |
Draagvermogen bij 3 km/u | 1800 KG |
Draagvermogen bij 4 km/u | 2160 KG |
Draagvermogen bij 6 km/u | 1800 KG |
Statisch Draagvermogen | 3600 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
Totaal gewicht | 9,31 KG |