Novatech
FTP200x80-Ø25 HL90
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Wiel
Wielkern materiaal | Gieten |
---|---|
Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gegoten |
Lager | Precisiekogellagers |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wieldiameter | 200 mm |
Breedte Loopvlak | 80 mm |
Asgatdiameter | 25 mm |
Naaflengte | 90 mm |
Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A |
Kernkenmerken
Productnaam | Novatech |
---|---|
Producttype | Wiel |
Standaard | EN12533 - Zwaarlast wielen |
Draagvermogen bij 3 km/u | 1400 KG |
Draagvermogen bij 4 km/u | 1680 KG |
Draagvermogen bij 6 km/u | 1400 KG |
Statisch Draagvermogen | 2800 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
Totaal gewicht | 7,06 KG |