In de industrie moeten dagelijks zware ladingen van de éne plaats naar de andere worden vervoerd - soms zelfs 24/7. Toepassingen en transportvoertuigen moeten voortdurend optimaal presteren. Wielen moeten bestand zijn tegen hoge belastingen en hevige schokken veroorzaakt door ongelijke vloeren.
Naast deze eisen zijn er ook externe omgevingsinvloeden zoals warmte, vocht en chemicaliën. Om ervoor te zorgen dat uw toepassingen u en uw medewerkers kunnen ondersteunen bij de dagelijkse uitdagingen, hebt u robuuste, betrouwbare en duurzame wielen nodig.
Een oplossing voor deze uitdagingen zijn roestvrije wielen die zware lasten kunnen dragen. Deze wielen zijn speciaal ontworpen voor veeleisende omgevingen en zijn bestand tegen strenge eisen. Zo weet u zeker dat het materiaal duurzaam blijft, zelfs in moeilijke omstandigheden.


Onze oplossing voor u: de All-rounder Alpha
Een wiel dat alle eisen kan trotseren is onze TENTE-wielfamilie Alpha. Dit wiel heeft een hoog draagvermogen en is een echt multifunctioneel product. Het wiel maakt deel uit van een uitgebreid productassortiment om aan verschillende eisen te voldoen en is geschikt voor montage op alle soorten apparatuur. Alpha is ook verkrijgbaar in roestvrij staal, waardoor het geschikt is voor speciale omgevingsinvloeden zoals vocht, chemicaliën en diverse agressieve stoffen.
Het Alpha-wiel is leverbaar in verschillende afmetingen en draagvermogens. Het is geschikt voor een groot aantal verschillende toepassingen. De Alpha is robuust, duurzaam en bestand tegen zware omstandigheden in industriële omgevingen. Bovendien is deze productfamilie eenvoudig te monteren en biedt zij een soepele verplaatsing van zware lasten.
Uw voordelen met ons Alpha-wiel
- Robuuste allrounder: geschikt voor uw zwaarste eisen
- Flexibel gebruik: kan aan elk type apparaat worden gemonteerd
- Duurzaam gebruik: continu gebruik onder zware omstandigheden
- Roestvrijstalen versie beschikbaar: corrosievrij gebruik, zelfs in moeilijke omstandigheden
Als u vragen heeft of meer advies nodig heeft, helpen onze experts u graag. Vul onderstaand contactformulier in en wij nemen contact met u op.


Hoeveel gewicht moeten wielen normaal gesproken kunnen dragen?
Wielen moeten verschillende hoeveelheden gewicht kunnen dragen. De exacte eisen zijn echter afhankelijk van uw individuele toepassing. Sommige wielen moeten alleen licht materiaal zoals kartonnen dozen of laden kunnen vervoeren. Andere wielen moeten worden ontworpen voor zware machines, vrachtwagens of zelfs schepen. In het algemeen geldt echter dat wielen die in een industriële omgeving worden gebruikt, gewichtslasten van enkele honderden kilo's tot enkele tonnen moeten kunnen dragen bij verschillende snelheden en gebruiksduur. De exacte specificaties zijn afhankelijk van de specifieke toepassing en de eisen van de klant.
Hoe kunnen wielen tegen slijtage worden beschermd?
Wielen kunnen op verschillende manieren tegen slijtage worden beschermd. Ten eerste is het belangrijk het juiste materiaal te kiezen. Vervolgens kan de keuze van het juiste loopvlak voor uw vloer ervoor zorgen dat wielen beter bestand zijn tegen slijtage. Bovendien kan regelmatig onderhoud bijdragen tot een langere levensduur van de wielen. Let ook op hoeveel gewicht een wiel kan dragen. Een te grote belasting kan het wiel snel verslijten en de vervanging van wielen kan kostbare tijd en geld kosten.
Hoe belangrijk is de bestendigheid van wielen tegen chemicaliën?
De bestendigheid van wielen tegen chemicaliën in de algemene industrie is essentieel, omdat bij veel industriële toepassingen chemicaliën en agressieve stoffen worden gebruikt. Wielen die niet bestand zijn tegen chemicaliën kunnen worden beschadigd of hun prestaties kunnen worden aangetast, wat kan leiden tot een lagere productiviteit of zelfs veiligheidsproblemen. Blootstelling van wielen aan chemicaliën die de materialen kunnen ontbinden of verzwakken, kan leiden tot voortijdige slijtage en uitval van wielen. Daarom moeten wielen in de industrie vaak materialen bevatten die bestand zijn tegen chemicaliën, zoals roestvrij staal, polyurethaan of rubber. Daarom is het belangrijk dat wielen worden geselecteerd voor gebruik in specifieke omgevingen en toepassingen om maximale weerstand tegen chemicaliën en agressieve stoffen te garanderen.