Maxtech
UAO050x20-Ø8
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
Wielkern materiaal | Polyamide |
---|---|
Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten |
Lager | Glijlager |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wieldiameter | 50 mm |
Breedte Loopvlak | 20 mm |
Asgatdiameter | 8,3 mm |
Naaflengte | 21 mm |
Hardheid van het loopvlak (D) | 40 Shore D |
Kernkenmerken
Productnaam | Maxtech |
---|---|
Producttype | Wiel |
Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
Draagvermogen bij 3 km/u | 50 KG |
Statisch Draagvermogen | 100 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
Totaal gewicht | 0,03 KG |