Lumina
AA25POI050L51-10
Prestaties
Bewegingsgeluid | Bewegend geluid goed |
---|---|
Corrosieweerstand | Roestbescherming goed |
Rolprestaties | Operationeel gedrag goed |
Verloop | Afslijting goed |
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Atrittie | |
Corrosieweerstand |
Vork
Breedte | 55 mm |
---|---|
Materiaal | Polypropyleen |
Offset | 20 mm |
Uitzwenking | 124 mm |
Vork Vorm | Dubbele vorkwiel, gesloten |
Zwenklager | Stift, zwenkend |
Zwenk radius | 62 mm |
Wiel
Breedte Loopvlak | 7 mm |
---|---|
Diameter | 50 mm |
Hardheid van het loopvlak (D) | 65 Shore D |
Kleur Wiel | Grafietzwart (RAL9011) |
Lager | Glijlager met tussenbus |
Loopvlak | Hard Loopvlak |
Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
Wielbreedte | 7 mm |
Wieldiameter | 50 mm |
Wielkern materiaal | Polypropyleen |
Bevestiging
Bevestigingstype | Stiftgat voor B10-bevestiging |
---|---|
Diameter boutgat diameter | 10 mm |
Kernkenmerken
Draagvermogen bij 3 km/u | 40 KG |
---|---|
Productnaam | Lumina |
Producttype | Zwenkwiel met wielrem |
Standaard | EN12528 - Meubelwielen |
Statisch Draagvermogen | 80 KG |
Totaal gewicht | 0,06 KG |
Totale breedte | 55 mm |
Totale hoogte | 56 mm |