Kappa
9688FTP200P63 CL67 WH-w60
Kernkenmerken
Productnaam | Kappa |
---|---|
Toepassingen | Automobiel, IJzerwarenhandelaar, Luchtvaart, Oplossingen voor zwaar transport |
Producttype | Bokwiel |
Standaard | EN12533 - Zwaarlast wielen |
Draagvermogen bij 3 km/u | 1200 KG |
Draagvermogen bij 4 km/u | 1440 KG |
Draagvermogen bij 6 km/u | 1200 KG |
Statisch Draagvermogen | 2400 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
Totale hoogte | 245 mm |
Totale breedte | 98 mm |
Totaal gewicht | 7,98 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Vork
Materiaal | Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar |
---|---|
Vork Vorm | Breed, versterkt |
Kleur | Blauw gepassiveerd |
Diameter koepel | 96 mm |
Wiel
Wielkern materiaal | Gieten |
---|---|
Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gegoten |
Lager | Precisiekogellagers |
Kleur Wiel | Honinggeel (RAL1005) |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wieldiameter | 200 mm |
Breedte Loopvlak | 60 mm |
Wielbreedte | 60 mm |
Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A |
Hardheid van het loopvlak (D) | 42 Shore D |
Bevestiging
Bevestigingstype | Rechthoekige plaat |
---|---|
Lengte plaat | 135 mm |
Breedte plaat | 110 mm |
Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm |
Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 80 mm |
Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm |
Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 105 mm |
Diameter bevestigingsgat | 11 mm |