Kappa load
9658FTP300P64
Kernkenmerken
Productnaam | Kappa load |
---|---|
Toepassingen | Oplossingen voor zwaar transport |
Producttype | Bokwiel |
Standaard | EN12533 - Zwaarlast wielen |
Draagvermogen bij 3 km/u | 2000 KG |
Draagvermogen bij 4 km/u | 2400 KG |
Draagvermogen bij 6 km/u | 2000 KG |
Statisch Draagvermogen | 4000 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
Totale hoogte | 355 mm |
Totaal gewicht | 17,23 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Vork
Materiaal | Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar |
---|---|
Vork Vorm | Breed, versterkt |
Wiel
Wielkern materiaal | Gieten |
---|---|
Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gegoten |
Lager | Precisiekogellagers |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wieldiameter | 300 mm |
Breedte Loopvlak | 80 mm |
Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A |
Bevestiging
Bevestigingstype | Rechthoekige plaat |
---|---|
Lengte plaat | 175 mm |
Breedte plaat | 140 mm |
Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 140 mm |
Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 105 mm |
Diameter bevestigingsgat | 15 mm |