Kappa load
9652TOP160P63
Kernkenmerken
Productnaam | Kappa load |
---|---|
Toepassingen | Oplossingen voor zwaar transport |
Producttype | Zwenkwiel met dubbele rem, aan de kopzijde van het zwenkwiel |
Standaard | EN12533 - Zwaarlast wielen |
Draagvermogen bij 3 km/u | 850 KG |
Draagvermogen bij 4 km/u | 1020 KG |
Draagvermogen bij 6 km/u | 850 KG |
Statisch Draagvermogen | 1700 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -30 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
Totale hoogte | 205 mm |
Totale breedte | 116 mm |
Totaal gewicht | 4,48 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Vork
Materiaal | Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar |
---|---|
Vork Vorm | Breed, versterkt |
Zwenklager | Precisiekogellager |
Kleur | Blauw gepassiveerd |
Offset | 58 mm |
Zwenk radius | 140 mm |
Uitzwenking | 280 mm |
Diameter koepel | 111 mm |
Wiel
Wielkern materiaal | Polyamide, zwaar |
---|---|
Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
Lager | Precisiekogellagers |
Kleur Wiel | Natural white |
Loopvlak | Hard Loopvlak |
Wieldiameter | 160 mm |
Breedte Loopvlak | 50 mm |
Wielbreedte | 50 mm |
Hardheid van het loopvlak (D) | 75 Shore D |
Bevestiging
Bevestigingstype | Rechthoekige plaat |
---|---|
Lengte plaat | 135 mm |
Breedte plaat | 110 mm |
Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm |
Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 80 mm |
Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm |
Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 105 mm |
Diameter bevestigingsgat | 11 mm |