Integral
2046UAP150R36-32S30 4xM6
Prestaties
Bewegingsgeluid | Bewegend geluid goed |
---|---|
Corrosieweerstand | Roestbescherming goed |
Rolprestaties | Operationeel gedrag goed |
Verloop | Afslijting zeer goed |
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Atrittie | |
Corrosieweerstand |
Vork
Breedte | 62 mm |
---|---|
Diameter koepel | 62 mm |
Materiaal | Staalplaat, medium |
Offset | 40 mm |
Uitzwenking | 230 mm |
Vork Vorm | Gesloten |
Zwenklager | Precisiekogellagers |
Zwenk radius | 115 mm |
Wiel
Breedte Loopvlak | 32 mm |
---|---|
Diameter | 150 mm |
Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A |
Hardheid van het loopvlak (D) | 42 Shore D |
Lager | Precisiekogellagers |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten |
Wielbreedte | 32 mm |
Wieldiameter | 150 mm |
Wielkern materiaal | Polyamide |
Bevestiging
Bevestigingstype | Stift met Schakelnok voor profielstangen, korte Versie |
---|---|
Diameter Bout | 32 mm |
Hoeveelheid bevestigingsgaten voor bouten | 4 |
Lengte Bout | 51 mm |
Schroefdraad positie | 7 mm |
Kernkenmerken
Certificering | Getest en gecontroleerd door TÃœV SÃ1⁄4d |
---|---|
Draagvermogen bij 3 km/u | 150 KG |
Productnaam | Integral |
Producttype | Zwenkwiel met centrale, dubbele rem |
Standaard | EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed |
Statisch Draagvermogen | 450 KG |
Totaal gewicht | 1,08 KG |
Totale breedte | 62 mm |
Totale hoogte | 183 mm |