Integral twin
2946UAP150R26-28S45 RAL9002 4xM8
Kernkenmerken
Productnaam | Integral twin |
---|---|
Toepassingen | Medische bedden en Brancards, Medische instellingen |
Producttype | Zwenkwiel met centrale, dubbele rem |
Standaard | EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed |
Draagvermogen bij 3 km/u | 150 KG |
Draagvermogen bij 4 km/u | 150 KG |
Statisch Draagvermogen | 450 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -25 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
Totale hoogte | 175 mm |
Totale breedte | 75 mm |
Totaal gewicht | 1,42 KG |
Certificering | Getest en gecontroleerd door TÃœV SÃ1⁄4d |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Vork
Materiaal | Staalplaat, medium |
---|---|
Vork Vorm | Dubbele vorkwiel |
Zwenklager | Precisiekogellagers |
Kleur | Grijs wit (RAL9002), Grijs wit (RAL9002) |
Offset | 45 mm |
Zwenk radius | 124 mm |
Uitzwenking | 248 mm |
Diameter koepel | 70 mm |
Wiel
Wielkern materiaal | Polyamide |
---|---|
Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten |
Lager | Precisiekogellagers |
Kleur Wiel | Grijs wit (RAL9002) |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wieldiameter | 150 mm |
Breedte Loopvlak | 15 mm |
Wielbreedte | 15 mm |
Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A |
Hardheid van het loopvlak (D) | 42 Shore D |
Bevestiging
Bevestigingstype | stift met schakelnok voor profielstangen |
---|---|
Diameter Bout | 28 mm |
Lengte Bout | 96 mm |
Schroefdraad positie | 19 mm |
Hoeveelheid bevestigingsgaten voor bouten | 4 |