Integral twin
2946UAP100R36-32S30 D 9002 4xM6
Kernkenmerken
Productnaam | Integral twin |
---|---|
Toepassingen | Medische bedden en Brancards, Medische instellingen |
Producttype | Zwenkwiel met centrale, dubbele rem |
Standaard | EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed |
Draagvermogen bij 3 km/u | 125 KG |
Draagvermogen bij 4 km/u | 125 KG |
Statisch Draagvermogen | 375 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -25 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
Totale hoogte | 129 mm |
Totale breedte | 63 mm |
Totaal gewicht | 1,04 KG |
Certificering | Getest en gecontroleerd door TÃœV SÃ1⁄4d |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Vork
Materiaal | Staalplaat, medium |
---|---|
Vork Vorm | Dubbele vorkwiel |
Zwenklager | Precisiekogellagers |
Kleur | Grijs wit (RAL9002), Grijs wit (RAL9002) |
Offset | 31 mm |
Zwenk radius | 85 mm |
Uitzwenking | 170 mm |
Diameter koepel | 61,5 mm |
Wiel
Wielkern materiaal | Polyamide |
---|---|
Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten |
Lager | Precisiekogellagers |
Kleur Wiel | Grijs wit (RAL9002) |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wieldiameter | 100 mm |
Breedte Loopvlak | 15 mm |
Wielbreedte | 15 mm |
Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A |
Hardheid van het loopvlak (D) | 42 Shore D |
Bevestiging
Bevestigingstype | Stift met Schakelnok voor profielstangen, korte Versie |
---|---|
Diameter Bout | 32 mm |
Lengte Bout | 51 mm |
Schroefdraad positie | 7 mm |
Hoeveelheid bevestigingsgaten voor bouten | 4 |