Integral assist
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 0°
Kernkenmerken
Productnaam | Integral assist |
---|---|
Toepassingen | Medische bedden en Brancards |
Producttype | Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter |
Speciale functies | Compatibel met WeAssist |
Draagvermogen bij 4 km/u | 150 KG |
Statisch Draagvermogen | 450 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C |
Totale hoogte | 183 mm |
Totale breedte | 110,5 mm |
Totaal gewicht | 5,01 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Vork
Zwenklager | Precisiekogellagers |
---|---|
Kleur | Grijs wit (RAL9002) |
Offset | 40 mm |
Zwenk radius | 115 mm |
Uitzwenking | 230 mm |
Diameter koepel | 110,5 mm |
Wiel
Wielkern materiaal | Staal, ijzer |
---|---|
Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gegoten |
Lager | Naafmotor |
Kleur loopvlak | Leigrijs (RAL7015) |
Wieldiameter | 150 mm |
Breedte Loopvlak | 50 mm |
Hardheid van het loopvlak (A) | 85 Shore A |
Bevestiging
Bevestigingstype | Stift met Schakelnok voor profielstangen, korte Versie |
---|---|
Diameter Bout | 32 mm |
Lengte Bout | 50 mm |
Schroefdraad positie | 7 mm |
Hoeveelheid bevestigingsgaten voor bouten | 4 |