ICS
5327UAP100R05-18x62
Kernkenmerken
Productnaam | ICS |
---|---|
Toepassingen | Medische wagens |
Producttype | Zwenkwiel met dubbele rem |
Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
Draagvermogen bij 3 km/u | 100 KG |
Statisch Draagvermogen | 200 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C |
Totale hoogte | 137 mm |
Totaal gewicht | 0,61 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Vork
Materiaal | Polyamide |
---|---|
Vork Vorm | Slank |
Zwenklager | Stift, zwenkend |
Offset | 37 mm |
Uitzwenking | 240 mm |
Wiel
Wielkern materiaal | Polyamide |
---|---|
Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten |
Lager | Precisiekogellagers |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wieldiameter | 100 mm |
Breedte Loopvlak | 32 mm |
Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A |
Hardheid van het loopvlak (D) | 42 Shore D |
Bevestiging
Bevestigingstype | Vaste Stift, rond |
---|---|
Diameter Bout | 18 mm |
Lengte Bout | 62 mm |