Ga samen met ons voor een duurzamere toekomst met (zwenk)wieltjes

Milieubescherming is belangrijk voor ons. Precies daarom wil TENTE het goede voorbeeld geven en een groenere voetafdruk nalaten op onze waardevolle planeet.

Daarom presenteren wij u met trots: Anika evo - de eerste productlijn van wielen gemaakt van plantaardig materiaal. Anika evo bestaat 98 % uit biomassamateriaal afkomstig van de wonderboom. Het Anika evo-wiel biedt dezelfde productkwaliteit en kleurflexibiliteit als het bekende Anika-wiel. Met de productie van een duurzaam meubelwiel is TENTE de eerste fabrikant ooit die de wonderboom in een productassortiment van meubelwielen verwerkt. 
Het gebruik van de wonderboom helpt ons om de koolstofvoetafdruk met 46 % te verminderen. Het DNA van TENTE bestaat uit het ontwikkelen en erkennen van nieuwe mogelijkheden - productontwikkeling voor een duurzamere toekomst is daarop geen uitzondering. U kunt deel uitmaken van onze duurzame reis!

Start vandaag nog met uw duurzame toekomst met TENTE

Anika evo is de perfecte combinatie van duurzaamheid en design - een groene en duurzame oplossing die in al uw behoeften voorziet en aan al uw eigen voldoet zonder compromissen te sluiten op het vlak van functionaliteit en kwaliteit. 

Kortom - Anika evo is uw weg naar een meer groene en duurzame oplossing zonder compromissen op het vlak van productkwaliteit, mobiliteit en duurzaamheid. 

De elegante en zeer schokabsorberende behuizing is gemaakt van duurzaam biomassamateriaal. Om te voldoen aan de RoHS- en REACH-verordeningen van de Europese unie, gebruiken we niet-gevaarlijke grondstoffen. Alle componenten zijn bestand tegen vele reinigingsmiddelen en chemische stoffen. 

Net als het bekende Anika wiel laat de Anika evo geen sporen of vlekken na op vloeren, zelfs niet na lange tijd niet te zijn verplaatst. Dit geldt voor alle soorten vloeren, inclusief onbehandeld hout, natuursteen en zelfs zachte tapijten. 

Zowel de behuizing als de wielen kunnen in een groot aantal kleuren worden uitgevoerd, afhankelijk van uw specifieke behoeften, en kunnen volledig worden geïntegreerd in uw meubilair. 

* 98 % berekend op basis van het totale gewicht van het synthetische materiaal dat geldt voor de vervaardiging van ons product is gebruikt. 
* 46 % berekend volgens de normen voor levenscyclusbeheer ISO 14040 en 14044.
Aanvraag
Velden gemarkeerd met asterisks (*) zijn verplicht.
Loading...

Downloads

Hebben we uw interesse gewekt? Hier vindt u nog meer informatie over Anika evo:

Downloads: Brochure Anika evo

Downloads: Productinformatie Anika

Downloads: Brochure oplossingen voor de meubelindustrie