Duratech
UOP200x50-Ø20
Kernkenmerken
Productnaam | Duratech |
---|---|
Toepassingen | IJzerwarenhandelaar, Industriële verbruiker, Oplossingen voor zwaar transport, Professionele schoonmaakkarren |
Producttype | Wiel |
Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
Draagvermogen bij 3 km/u | 800 KG |
Draagvermogen bij 4 km/u | 800 KG |
Statisch Draagvermogen | 1600 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -25 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
Totaal gewicht | 1,01 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Wiel
Wielkern materiaal | Polyamide |
---|---|
Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
Lager | Precisiekogellagers |
Loopvlak | Hard Loopvlak |
Wieldiameter | 200 mm |
Breedte Loopvlak | 50 mm |
Asgatdiameter | 20,1 mm |
Naaflengte | 60 mm |
Hardheid van het loopvlak (D) | 75 Shore D |