Duratech
UOO200x46-Ø20
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
Wielkern materiaal | Polyamide |
---|---|
Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
Lager | Glijlager |
Loopvlak | Hard Loopvlak |
Wieldiameter | 200 mm |
Breedte Loopvlak | 46 mm |
Asgatdiameter | 20,1 mm |
Naaflengte | 58 mm |
Hardheid van het loopvlak (D) | 75 Shore D |
Kernkenmerken
Productnaam | Duratech |
---|---|
Producttype | Wiel |
Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
Draagvermogen bij 3 km/u | 600 KG |
Draagvermogen bij 4 km/u | 600 KG |
Statisch Draagvermogen | 1200 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
Totaal gewicht | 0,6 KG |