Duratech
UOO050x20-Ø8
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Kernkenmerken
Productnaam | Duratech |
---|---|
Toepassingen | IJzerwarenhandelaar, Industriële verbruiker, Oplossingen voor zwaar transport, Professionele schoonmaakkarren |
Producttype | Wiel |
Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
Draagvermogen bij 3 km/u | 55 KG |
Statisch Draagvermogen | 110 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
Totaal gewicht | 0,02 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Wiel
Wielkern materiaal | Polyamide |
---|---|
Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
Lager | Glijlager |
Loopvlak | Hard Loopvlak |
Wieldiameter | 50 mm |
Breedte Loopvlak | 20 mm |
Asgatdiameter | 8,1 mm |
Naaflengte | 21,7 mm |
Hardheid van het loopvlak (D) | 75 Shore D |